20152208
20152208
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 306,3025 € |
| 10 - 19 | 275,6745 € |
| 20 + | 260,3586 € |
| Filetage | TR44 x 7 |
|---|---|
| Nombre de filets | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 44.0 |
| Pas | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 40.020 |
| d2 tol. 7e max | 40.375 |
| d3 tol. 7h max | 36.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°10‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Poids kg | 14.37 |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Main gauche |
| Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer