20152192
20152192
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 223,3951 € |
| 10 - 19 | 201,0578 € |
| 20 + | 189,8851 € |
| Filetage | TR40 x 7 |
|---|---|
| Nombre de filets | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 40.0 |
| Pas | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 36.020 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°31‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Poids kg | 11.97 |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Main gauche |
| Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer