20151966
20151966
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 38,1878 € |
| 10 - 19 | 34,3697 € |
| 20 - 49 | 32,4592 € |
| 50 - 99 | 30,5486 € |
| 100 + | 28,638 € |
| Filetage | TR12 x 6 |
|---|---|
| Nombre de filets | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 12.0 |
| Pas | 6.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 10.164 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 10°30' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Poids kg | 0.97 |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Main droite |
| Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer