20151515
20151515
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 76,9905 € |
| 10 - 19 | 69,292 € |
| 20 + | 65,4401 € |
| Filetage | TR32 x 6 |
|---|---|
| Nombre de filets | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 32.0 |
| Pas | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 28.547 |
| d2 tol. 7e max | 28.882 |
| d3 tol. 7h max | 25.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°48‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Poids kg | 5.03 |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Main droite |
| Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer