Menu  Rechercher

Vis guide TR36 x 6 3000.0 Inox 316

La vis mère en inox est un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire, comme les vis à billes. Elle est utilisée pour les applications standard qui nécessitent un haut degré de précision et d'exactitude. Elle est filetée main gauche, est solide et durable grâce à sa matière.
Référence Essentra :

20150648

Référence du fabricant:

20150648

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 913,0109 €
10 - 19 821,707 €
20 + 776,0606 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

913,01 €

1 x 913,0109 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR36 x 6
Nombre de filets 1.0
d1 tol. 7e 36.0
Pas 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e min 32.547
d2 tol. 7e max 32.882
d3 tol. 7h max 29.000
l1 3000.0
Lead angle 3°20‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.1
Poids kg 19.62
Matière Inox 316
Direction du filetage Main gauche
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter