20150631
20150631
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 862,1804 € |
| 10 - 19 | 775,9583 € |
| 20 + | 732,8546 € |
| Filetage | TR36 x 6 |
|---|---|
| Nombre de filets | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 36.0 |
| Pas | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 32.547 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°20‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Poids kg | 19.62 |
| Matière | Inox 316 |
| Direction du filetage | Main droite |
| Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer