Menu  Rechercher

Vis guide TR14 x 3 1000.0 Inox 316

La vis mère en inox est un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire, comme les vis à billes. Elle est utilisée pour les applications standard qui nécessitent un haut degré de précision et d'exactitude. Elle est filetée main gauche, est solide et durable grâce à sa matière.
Référence Essentra :

20150228

Référence du fabricant:

20150228

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 76,6502 €
10 - 19 68,9887 €
20 - 49 65,1572 €
50 + 61,3152 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

76,65 €

1 x 76,6502 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR14 x 3
Nombre de filets 1.0
d1 tol. 7e 14.0
Pas 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e min 12.191
d2 tol. 7e max 12.415
d3 tol. 7h max 10.500
l1 1000.0
Lead angle 4°26‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 1.5
Poids kg 0.93
Matière Inox 316
Direction du filetage Main droite
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter