Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0639 € - 0,0639 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Blanc
|
ISO 2009
|
Acier doux
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,8091 € - 2,3716 € | 175 En stock |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,7798 € - 2,274 € | 500 En stock |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1387 € - 0,1914 € | 154 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1633 € - 0,2252 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1291 € - 0,1788 € | 400 En stock |
M4
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1361 € - 0,176 € | 256 En stock |
M4
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1034 € - 0,1647 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1464 € - 0,2013 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1194 € - 0,19 € | 640 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1291 € - 0,1788 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1361 € - 0,176 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,4252 € - 1,4502 € | 269 En stock |
M8
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,359 € - 1,2235 € | 50 En stock |
M8
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5491 € - 1,8867 € | 75 En stock |
M8
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,152 € - 0,2773 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2126 € - 0,3872 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,8091 € - 2,3716 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,152 € - 0,2126 € | 2488 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1661 € - 0,3041 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer