Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0921 € - 0,108 € | 4 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0921 € - 0,108 € | 990 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1764 € - 0,2066 € | 7621 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1936 € - 0,2252 € | 144 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0487 € - 0,0602 € | 11260 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0971 € - 0,108 € | 40 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0655 € - 0,0767 € | 1548 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1919 € - 0,2118 € | 480 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2209 € - 0,2582 € | 1500 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0916 € - 0,1073 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1298 € - 0,152 € | 4700 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,077 € - 0,0902 € | 5 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,4031 € - 0,4734 € | 1274 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0451 € - 0,0529 € | 1048 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,101 € - 0,1124 € | 1954 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0908 € - 0,1063 € | 338 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1231 € - 0,1367 € | 95 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1286 € - 0,1435 € | 1984 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1332 € - 0,1478 € | 3725 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1246 € - 0,1463 € | 478 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu