Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1421 € - 4,6487 € | 350 En stock |
M6
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0835 € - 0,1401 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,6901 € - 1,2095 € | 75 En stock |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1043 € - 0,1807 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,6901 € - 1,2095 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1119 € - 0,1908 € | 888 En stock |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1083 € - 0,1836 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1179 € - 0,1822 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 1,187 € - 2,0755 € | 290 En stock |
M4
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 2,6157 € - 3,9663 € | 350 En stock |
M6
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0589 € - 0,1021 € | 500 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0701 € - 0,1189 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0588 € - 0,0998 € | 96 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 1,7628 € - 3,2839 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,967 € - 1,5782 € | 200 En stock |
M4
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 1,6069 € - 2,3817 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0701 € - 0,0916 € | 1598 En stock |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0705 € - 0,1199 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0507 € - 0,0862 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0837 € - 0,1423 € | 98 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer