Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0444 € - 0,0591 € | 34000 En stock |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1908 € - 0,3472 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,34 € - 1,1621 € | 75 En stock |
M8
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5007 € - 1,7073 € | 910 En stock |
M8
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,8321 € - 2,4391 € | 1050 En stock |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1606 € - 0,2941 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1606 € - 0,2941 € | 600 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1793 € - 0,3285 € | 624 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,8245 € - 2,4167 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2109 € - 0,3859 € | 900 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1315 € - 0,1822 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1097 € - 0,1736 € | 355 En stock |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1387 € - 0,1793 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,172 € - 0,3155 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1492 € - 0,2051 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,8321 € - 2,4391 € | 198 En stock |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5595 € - 1,9226 € | 3375 En stock |
M8
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1478 € - 0,2032 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,5595 € - 1,9226 € | 75 En stock |
M8
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1301 € - 0,1807 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
Tournevis fendu