Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0345 € - 0,0426 € | 1232 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0358 € - 0,0441 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0597 € - 0,0737 € | 2500 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0422 € - 0,0521 € | 598 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0606 € - 0,0748 € | 322 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0513 € - 0,0771 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 8900 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 797 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 2000 En stock |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 10298725 | 0,2044 € - 0,2523 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
|
| 0,1926 € - 0,2377 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2085 € - 0,2574 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2348 € - 0,2899 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,217 € - 0,268 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme