Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1731 € - 0,2027 € | 7621 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0899 € - 0,1053 € | 2939 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0891 € - 0,1043 € | 338 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1363 € - 0,1591 € | 14100 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0774 € - 0,0904 € | 1372 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0703 € - 0,0822 € | 9000 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,3829 € - 0,4463 € | 298 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1399 € - 0,1647 € | 205 En stock |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,152 € - 0,1788 € | 292 En stock |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1802 € - 0,214 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0816 € - 0,0954 € | 1000 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1194 € - 0,1326 € | 401 En stock |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1223 € - 0,1436 € | 478 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1223 € - 0,1436 € | 6655 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | 4700 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0632 € - 0,0739 € | 164 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1212 € - 0,1422 € | 1840 En stock |
M3
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1261 € - 0,1478 € | 15 En stock |
M3
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,065 € - 0,0761 € | 438 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1223 € - 0,1436 € | 800 En stock |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer