Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,036 € - 0,0444 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | 85000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 2000 En stock |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 4000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0826 € - 0,102 € | 1000 En stock |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | 1000 En stock |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 18000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0434 € - 0,0535 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0369 € - 0,0456 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2023 € - 0,2797 € | 1250 En stock |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2104 € - 0,2928 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,243 € - 0,3241 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,4776 € - 0,7506 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1307 € - 0,1307 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0657 € - 0,0657 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,3468 € - 0,5629 € | 600 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0968 € - 0,0968 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1499 € - 0,1499 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1233 € - 0,1233 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu