Menu  Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,038 € - 0,0469 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0334 € - 0,0412 € 85000 En stock
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Tournevis fendu
0,0348 € - 0,043 € 2000 En stock
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Tournevis fendu
0,0342 € - 0,0422 € 4000 En stock
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0826 € - 0,102 € 1000 En stock
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Tournevis fendu
0,172 € - 0,2373 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1578 € - 0,2701 € Demander le délai de livraison ici
M8
40.0 mm
Tournevis fendu
0,2604 € - 0,2604 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,3324 € - 0,3324 € 25 En stock
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0705 € - 0,1199 € Demander le délai de livraison ici
M4
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0995 € - 0,1693 € 74 En stock
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
0,3787 € - 0,4462 € 248 En stock
M10
70.0 mm
Tournevis fendu
0,0371 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0928 € - 0,1083 € 11078 En stock
M2.5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,4734 € - 0,5523 € 5750 En stock
M10
50.0 mm
Tournevis fendu
0,4447 € - 0,4447 € Demander le délai de livraison ici
M12
50.0 mm
Tournevis fendu
0,0803 € - 0,0939 € 1060 En stock
M4
25.0 mm
Tournevis fendu
24000 En stock
M2
5.0 mm
Tournevis fendu
0,0451 € - 0,0529 € 280 En stock
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
0,3586 € - 0,4203 € 1047 En stock
M10
60.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397978

Gamme de prix
0,0469 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396742

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
85000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397480

Gamme de prix
0,043 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396766

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397497

Gamme de prix
0,102 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 40.0 mm Nylon Naturel

10401002

Gamme de prix
0,2373 € - 0,172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 40.0 mm PP Naturel

10401965

Gamme de prix
0,2701 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm PVDF Naturel

10401774

Gamme de prix
0,2604 € - 0,2604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm PVDF Naturel

10401811

Gamme de prix
0,3324 € - 0,3324 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 30.0 mm PP Naturel

10401859

Gamme de prix
0,1199 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm PP Naturel

10401934

Gamme de prix
0,1693 € - 0,0995 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 70.0 mm Nylon Naturel

10039656

Gamme de prix
0,4462 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039694

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039731

Gamme de prix
0,1083 € - 0,0928 €

Niveaux de stock
11078 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 50.0 mm Nylon Naturel

10039632

Gamme de prix
0,5523 € - 0,4734 €

Niveaux de stock
5750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M12 50.0 mm Nylon Naturel

10039670

Gamme de prix
0,4447 € - 0,4447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038703

Gamme de prix
0,0939 € - 0,0803 €

Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038307


Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038666

Gamme de prix
0,0529 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 60.0 mm Nylon Naturel

10039649

Gamme de prix
0,4203 € - 0,3586 €

Niveaux de stock
1047 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel