Menu  Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0929 € - 0,1088 € 4469 En stock
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0344 € - 0,0425 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
20.0 mm
Tournevis fendu
10396773 0,0342 € - 0,0422 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0329 € - 0,0406 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0502 € - 0,0619 € 2000 En stock
M4 x 0.7
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0426 € - 0,0525 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
10.0 mm
Tournevis fendu
0,04 € - 0,0494 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0357 € - 0,0441 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,042 € - 0,0518 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0568 € - 0,0702 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
35.0 mm
Tournevis fendu
0,0666 € - 0,0822 € 700 En stock
M6 x 1.0
35.0 mm
Tournevis fendu
0,1919 € - 0,237 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
35.0 mm
Tournevis fendu
0,1548 € - 0,265 € Demander le délai de livraison ici
M8
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1688 € - 0,2329 € Demander le délai de livraison ici
M3
40.0 mm
Tournevis fendu
0,0778 € - 0,0912 € 34 En stock
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
0,1079 € - 0,1492 € 148 En stock
M4
10 mm
Tournevis fendu
0,1591 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
M5
10 mm
Tournevis fendu
0,2288 € - 0,3055 € Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0643 € - 0,0643 € Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1061 € - 0,1478 € 160 En stock
M3
6.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039069

Gamme de prix
0,1088 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
4469 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396971

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396773

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10396582

Gamme de prix
0,0406 € - 0,0329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397961

Gamme de prix
0,0619 € - 0,0502 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10398470

Gamme de prix
0,0525 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10398494

Gamme de prix
0,0494 € - 0,04 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397534

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10398463

Gamme de prix
0,0518 € - 0,042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10398531

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399118

Gamme de prix
0,0822 € - 0,0666 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399798

Gamme de prix
0,237 € - 0,1919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 40.0 mm PP Naturel

10401965

Gamme de prix
0,265 € - 0,1548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 40.0 mm Nylon Naturel

10401002

Gamme de prix
0,2329 € - 0,1688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm PP Naturel

10039083

Gamme de prix
0,0912 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 10 mm Nylon Noir

10401057

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1079 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 10 mm Nylon Noir

10401170

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    10 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Noir

10401392

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Noir

10401262

Gamme de prix
0,0643 € - 0,0643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Nylon Naturel

10400869

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel