Menu  Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
242 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1985 € - 0,2745 € 1250 En stock
M5
50.0 mm
Tournevis fendu
0,1295 € - 0,1788 € Demander le délai de livraison ici
M3
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1102 € - 0,152 € 250 En stock
M3
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1079 € - 0,1492 € Demander le délai de livraison ici
M4
8.0 mm
Tournevis fendu
0,1061 € - 0,1478 € Demander le délai de livraison ici
M3
12.0 mm
Tournevis fendu
0,2064 € - 0,2873 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1411 € - 0,1411 € Demander le délai de livraison ici
M10
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1079 € - 0,1492 € 225 En stock
M4
12.0 mm
Tournevis fendu
0,2385 € - 0,318 € Demander le délai de livraison ici
M6
22.0 mm
Tournevis fendu
0,4687 € - 0,7366 € Demander le délai de livraison ici
M6
60.0 mm
Tournevis fendu
0,1204 € - 0,166 € Demander le délai de livraison ici
M4
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1282 € - 0,1282 € Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
Tournevis fendu
0,2064 € - 0,2873 € Demander le délai de livraison ici
M6
6.5 mm
Tournevis fendu
0,1886 € - 0,2619 € Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1591 € - 0,2196 € 500 En stock
M5
12.0 mm
Tournevis fendu
0,39 € - 0,6322 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1963 € - 0,1963 € Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Tournevis fendu
0,1406 € - 0,1436 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Tournevis fendu
0,084 € - 0,0981 € 2842 En stock
M4
30.0 mm
Tournevis fendu
0,2055 € - 0,2421 € 34873 En stock
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 13
Vis Tournevis fendu M5 50.0 mm Nylon Naturel

10401286

Gamme de prix
0,2745 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 30.0 mm Nylon Naturel

10400982

Gamme de prix
0,1788 € - 0,1295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm Nylon Naturel

10400951

Gamme de prix
0,152 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 8.0 mm Nylon Naturel

10401033

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 12.0 mm Nylon Naturel

10400920

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm Nylon Naturel

10401330

Gamme de prix
0,2873 € - 0,2064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 20.0 mm Nylon Noir

10401620

Gamme de prix
0,1411 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Nylon Naturel

10401064

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1079 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 22.0 mm Nylon Naturel

10401408

Gamme de prix
0,318 € - 0,2385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm Nylon Naturel

10401453

Gamme de prix
0,7366 € - 0,4687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 30.0 mm Nylon Naturel

10401125

Gamme de prix
0,166 € - 0,1204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm Nylon Naturel

10401514

Gamme de prix
0,1282 € - 0,1282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 6.5 mm Nylon Naturel

10401309

Gamme de prix
0,2873 € - 0,2064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

10401255

Gamme de prix
0,2619 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 12.0 mm Nylon Naturel

10401187

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 25.0 mm Nylon Naturel

10401538

Gamme de prix
0,6322 € - 0,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 60.0 mm Nylon Naturel

10401590

Gamme de prix
0,1963 € - 0,1963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis machine Tournevis fendu M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10396780

Gamme de prix
0,1436 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038710

Gamme de prix
0,0981 € - 0,084 €

Niveaux de stock
2842 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Noir

10038963

Gamme de prix
0,2421 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
34873 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir