Menu  Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
242 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0569 € - 0,0702 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0929 € - 0,1088 € 4469 En stock
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 13
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10398524

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039069

Gamme de prix
0,1088 € - 0,0929 €

Niveaux de stock
4469 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel