Menu  Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1254 € - 0,1254 € Demander le délai de livraison ici
M10
60.0 mm
Bouton cruciforme
0,673 € - 1,3165 € Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Bouton cruciforme
0,0326 € - 0,0403 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Bouton cruciforme
0,0378 € - 0,0467 € 650 En stock
M3 x 0.5
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,0338 € - 0,0418 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0347 € - 0,0428 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0335 € - 0,0414 € 1896 En stock
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0357 € - 0,0441 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0418 € - 0,0516 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Bouton cruciforme
0,0363 € - 0,0449 € 896 En stock
M4 x 0.7
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,053 € - 0,0655 € 500 En stock
M4 x 0.7
40.0 mm
Bouton cruciforme
0,0403 € - 0,0498 € 4000 En stock
M5 x 0.8
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0371 € - 0,0458 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0347 € - 0,0428 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,043 € - 0,0531 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Bouton cruciforme
0,0344 € - 0,0425 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,038 € - 0,0469 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
42.0 mm
Bouton cruciforme
0,0332 € - 0,041 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0344 € - 0,0425 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0359 € - 0,0444 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 10
Vis Bouton cruciforme M10 60.0 mm Nylon Naturel

10375341

Gamme de prix
0,1254 € - 0,1254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 60.0 mm Nylon Naturel

10375310

Gamme de prix
1,3165 € - 0,673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294970

Gamme de prix
0,0403 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295854

Gamme de prix
0,0467 € - 0,0378 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294406

Gamme de prix
0,0418 € - 0,0338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295052

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295014

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
1896 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296370

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296332

Gamme de prix
0,0516 € - 0,0418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296844

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296912

Gamme de prix
0,0655 € - 0,053 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297391

Gamme de prix
0,0498 € - 0,0403 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296875

Gamme de prix
0,0458 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296349

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296417

Gamme de prix
0,0531 € - 0,043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295823

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295861

Gamme de prix
0,0469 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294383

Gamme de prix
0,041 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294420

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296387

Gamme de prix
0,0444 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel