Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0375 € - 0,0463 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 1000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 1952 En stock |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0398 € - 0,0491 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1331 € - 0,1908 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0358 € - 0,0441 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu