Menu  Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,6858 € - 1,3415 € Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Bouton cruciforme
0,1278 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
M10
60.0 mm
Bouton cruciforme
0,0335 € - 0,0414 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,035 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,036 € - 0,0444 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0392 € - 0,0484 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,0334 € - 0,0412 € 70 En stock
M3 x 0.5
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,0345 € - 0,0426 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0368 € - 0,0455 € 975 En stock
M3 x 0.5
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,0334 € - 0,0412 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,0348 € - 0,043 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0375 € - 0,0463 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0536 € - 0,0662 € 448 En stock
M4 x 0.7
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,0454 € - 0,0561 € 2000 En stock
M5 x 0.8
15.0 mm
Bouton cruciforme
0,0332 € - 0,041 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
4.0 mm
Tournevis fendu
0,0342 € - 0,0422 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0387 € - 0,0478 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
42.0 mm
Tournevis fendu
0,0354 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0366 € - 0,0452 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0335 € - 0,0414 € 2000 En stock
M2 x 0.4
6.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 10
Vis Bouton cruciforme M8 60.0 mm Nylon Naturel

10375310

Gamme de prix
1,3415 € - 0,6858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M10 60.0 mm Nylon Naturel

10375341

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294376

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296325

Gamme de prix
0,0433 € - 0,035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296363

Gamme de prix
0,0444 € - 0,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296400

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295762

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295809

Gamme de prix
0,0426 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295847

Gamme de prix
0,0455 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294987

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294413

Gamme de prix
0,043 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296868

Gamme de prix
0,0463 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296905

Gamme de prix
0,0662 € - 0,0536 €

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297407

Gamme de prix
0,0561 € - 0,0454 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.45 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294260

Gamme de prix
0,041 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294307

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295748

Gamme de prix
0,0478 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296233

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296271

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294284

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel