Menu  Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0392 € - 0,0484 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,0369 € - 0,0455 € 706 En stock
M4 x 0.7
8.0 mm
Bouton cruciforme
10294369 0,0334 € - 0,0412 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,0345 € - 0,0426 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0342 € - 0,0422 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0332 € - 0,041 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Bouton cruciforme
0,0354 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0342 € - 0,0422 € 3751 En stock
M3 x 0.5
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0354 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0335 € - 0,0414 € 3073 En stock
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,0348 € - 0,043 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0366 € - 0,0452 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0367 € - 0,0453 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
3.0 mm
Bouton cruciforme
0,035 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0333 € - 0,0411 € 2000 En stock
M3 x 0.5
4.0 mm
Bouton cruciforme
0,0348 € - 0,043 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,0334 € - 0,0412 € 70 En stock
M3 x 0.5
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,0998 € - 0,117 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
4.0 mm
Bouton cruciforme
0,0342 € - 0,0422 € 1000 En stock
M2 x 0.4
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0354 € - 0,0437 € 3000 En stock
M2 x 0.4
25.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 10
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296400

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296837

Gamme de prix
0,0455 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
706 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294369

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294406

Gamme de prix
0,0426 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295014

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294970

Gamme de prix
0,041 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296349

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295793

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
3751 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295830

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294994

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
3073 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295038

Gamme de prix
0,043 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296387

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 3.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296813

Gamme de prix
0,0453 € - 0,0367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294420

Gamme de prix
0,0433 € - 0,035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295755

Gamme de prix
0,0411 € - 0,0333 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296318

Gamme de prix
0,043 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295762

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294352

Gamme de prix
0,117 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294390

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294437

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel