Menu  Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En stock

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1278 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
M10
60.0 mm
Bouton cruciforme
0,6858 € - 1,3415 € Demander le délai de livraison ici
M8
60.0 mm
Bouton cruciforme
0,0342 € - 0,0422 € 1000 En stock
M2 x 0.4
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0354 € - 0,0437 € 3000 En stock
M2 x 0.4
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0339 € - 0,0418 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0998 € - 0,117 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
4.0 mm
Bouton cruciforme
0,035 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,035 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,036 € - 0,0444 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0392 € - 0,0484 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,0385 € - 0,0476 € 650 En stock
M3 x 0.5
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,0369 € - 0,0455 € 706 En stock
M4 x 0.7
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0345 € - 0,0426 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0368 € - 0,0455 € 975 En stock
M3 x 0.5
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,0367 € - 0,0453 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
3.0 mm
Bouton cruciforme
0,0369 € - 0,0456 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0368 € - 0,0454 € 1162 En stock
M4 x 0.7
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,0348 € - 0,043 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0354 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0339 € - 0,0418 € 8000 En stock
M3 x 0.5
8.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 10
Vis Bouton cruciforme M10 60.0 mm Nylon Naturel

10375341

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 60.0 mm Nylon Naturel

10375310

Gamme de prix
1,3415 € - 0,6858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294390

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0342 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294437

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295007

Gamme de prix
0,0418 € - 0,0339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294352

Gamme de prix
0,117 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295045

Gamme de prix
0,0433 € - 0,035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296325

Gamme de prix
0,0433 € - 0,035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296363

Gamme de prix
0,0444 € - 0,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296400

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295854

Gamme de prix
0,0476 € - 0,0385 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296837

Gamme de prix
0,0455 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
706 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295809

Gamme de prix
0,0426 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295847

Gamme de prix
0,0455 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 3.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296813

Gamme de prix
0,0453 € - 0,0367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296394

Gamme de prix
0,0456 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296820

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
1162 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294413

Gamme de prix
0,043 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295052

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295786

Gamme de prix
0,0418 € - 0,0339 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel