Menu  Rechercher

Vis machine - Reliure

En stock

Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0944 € - 0,0944 € Demander le délai de livraison ici
M6
Chromé
30.0 mm
Tournevis fendu
0,2478 € - 0,4519 € 707 En stock
M6
Naturel
70.0 mm
Tournevis fendu
0,0848 € - 0,1346 € Demander le délai de livraison ici
M3
Chromé
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1349 € - 0,1872 € 4250 En stock
M2.5
Chromé
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0539 € - 0,0753 € 6883 En stock
M3
Chromé
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0722 € - 0,1144 € 1750 En stock
M4
Chromé
12.0 mm
Tournevis fendu
0,1872 € - 0,3393 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
45.0 mm
Tournevis fendu
0,0523 € - 0,0729 € Demander le délai de livraison ici
M3
Chromé
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1881 € - 0,4629 € Demander le délai de livraison ici
M5
Chromé
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1656 € - 0,1656 € 1000 En stock
M8
Naturel
60.0 mm
Tournevis fendu
0,1244 € - 0,1244 € Demander le délai de livraison ici
M6
Chromé
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1312 € - 0,1312 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
50.0 mm
Tournevis fendu
0,5252 € - 1,1588 € 900 En stock
M8
Naturel
80.0 mm
Tournevis fendu
0,1999 € - 0,366 € 16 En stock
M6
Naturel
35.0 mm
Tournevis fendu
0,0674 € - 0,1067 € 746 En stock
M4
Chromé
8.0 mm
Tournevis fendu
0,1139 € - 0,1802 € Demander le délai de livraison ici
M4
Chromé
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1006 € - 0,1591 € Demander le délai de livraison ici
M5
Chromé
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1661 € - 0,2872 € 123 En stock
M5
Naturel
35.0 mm
Tournevis fendu
0,1957 € - 0,3576 € 900 En stock
M5
Naturel
50.0 mm
Tournevis fendu
0,066 € - 0,066 € 4750 En stock
M5
Naturel
40.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 3
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Acier doux Chromé

10180099

Gamme de prix
0,0944 € - 0,0944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 70.0 mm Nylon Naturel

10326152

Gamme de prix
0,4519 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
707 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm Acier doux Chromé

10179963

Gamme de prix
0,1346 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M2.5 6.0 mm Acier inoxydable Chromé

10325612

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm Acier doux Chromé

10179925

Gamme de prix
0,0753 € - 0,0539 €

Niveaux de stock
6883 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Acier doux Chromé

10180006

Gamme de prix
0,1144 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 45.0 mm Nylon Naturel

10325988

Gamme de prix
0,3393 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm Acier doux Chromé

10179932

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Acier doux Chromé

10425329

Gamme de prix
0,4629 € - 0,1881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M8 60.0 mm Nylon Naturel

10326268

Gamme de prix
0,1656 € - 0,1656 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Acier doux Chromé

10180105

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M8 50.0 mm Nylon Naturel

10326251

Gamme de prix
0,1312 € - 0,1312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M8 80.0 mm Nylon Naturel

10326275

Gamme de prix
1,1588 € - 0,5252 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 35.0 mm Nylon Naturel

10326107

Gamme de prix
0,366 € - 0,1999 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M4 8.0 mm Acier doux Chromé

10179987

Gamme de prix
0,1067 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
746 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M4 25.0 mm Acier doux Chromé

10180020

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Acier doux Chromé

10180044

Gamme de prix
0,1591 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 35.0 mm Nylon Naturel

10325964

Gamme de prix
0,2872 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 50.0 mm Nylon Naturel

10325995

Gamme de prix
0,3576 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 40.0 mm Nylon Naturel

10325971

Gamme de prix
0,066 € - 0,066 €

Niveaux de stock
4750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine