Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M10 60.0 mm Nylon Naturel

Cette vis à tête de liaison fendue est fabriquée en nylon naturel. Idéale pour les applications où un faible poids, ainsi qu'une bonne résistance chimique et électrique, sont requis. Pièce conforme à DIN 85.
Référence Essentra :

10326336

Référence du fabricant:

050106000002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 + 0,2228 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

5,57 €

25 x 0,2228 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 20.0 mm
Épaisseur tête 6.0 mm
Longueur filetage 60.0 mm
Filetage M10
Type de vis Vis machine
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Binder Head
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter