Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Acier inoxydable Chromé

Référence Essentra :

10636725

Référence du fabricant:

050062040952

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,1304 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

13,04 €

100 x 0,1304 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 12.0 mm
Épaisseur tête 3.6 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M6
Type de vis Vis machine
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Moletée de très grande taille
Couleur Chromé
Finition Zingué
Caractéristiques DIN 85
Code produit 7318190090
Matière complète Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter