Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Acier inoxydable Chromé

Référence Essentra :

10632871

Référence du fabricant:

050042040952

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,0699 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

17,48 €

250 x 0,0699 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 8.0 mm
Épaisseur tête 2.4 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M4
Type de vis Vis machine
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Tête de bride
Couleur Chromé
Finition Zingué
Caractéristiques DIN 85
Code produit 7318190090
Matière complète Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter