Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 0,1322 € - 0,1368 € | 3991 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 18000 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 0,1147 € - 0,1342 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1377 € - 0,1424 € | 1143 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1296 € - 0,1343 € | 126 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1176 € - 0,1376 € | 919 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1286 € - 0,1506 € | 1997 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 4962 En stock |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 0,4591 € - 0,538 € | 15979 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1134 € - 0,1173 € | 471 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 5000 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 8363 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 7018 En stock |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 250 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 400 En stock |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 4800 En stock |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 1500 En stock |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 3919 En stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
| 359 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer