Menu  Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0507 € - 0,0629 € 298 En stock
M5 
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0503 € - 0,0624 € 5000 En stock
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1255 € - 0,1549 € Demander le délai de livraison ici
M6
40.0 mm
Tournevis fendu
0,0662 € - 0,0822 € 417 En stock
M4
10. mm
Tournevis fendu
0,1071 € - 0,1332 € 303 En stock
M6
12.0 mm
Tournevis fendu
0,1012 € - 0,1258 € Demander le délai de livraison ici
M6 
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1248 € - 0,1549 € Demander le délai de livraison ici
M5
40.0 mm
Tournevis fendu
0,0989 € - 0,1229 € 536 En stock
M6
6.5 mm
Tournevis fendu
0,0437 € - 0,0543 € 50 En stock
M4 
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1401 € - 0,1736 € 100 En stock
M6
60.0 mm
Tournevis fendu
0,1833 € - 0,2274 € 1000 En stock
M6
50.0 mm
Tournevis fendu
0,0635 € - 0,0787 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1093 € - 0,1356 € Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0499 € - 0,0617 € 250 En stock
M5
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0617 € - 0,0766 € Demander le délai de livraison ici
M4
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0799 € - 0,0991 € 1000 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1325 € - 0,1635 € 250 En stock
M5 
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1002 € - 0,1243 € Demander le délai de livraison ici
M6
22.0 mm
Tournevis fendu
0,0483 € - 0,0601 € Demander le délai de livraison ici
M5
10. mm
Tournevis fendu
0,0485 € - 0,0602 € 50 En stock
M5 
10.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Tournevis fendu M5  20.0 mm Nylon Noir

10367056

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0507 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Nylon Naturel

10367049

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0503 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Nylon Naturel

10367223

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 10. mm Nylon Naturel

10366905

Gamme de prix
0,0822 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
417 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10. mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 12.0 mm Nylon Naturel

10367131

Gamme de prix
0,1332 € - 0,1071 €

Niveaux de stock
303 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6  20.0 mm Nylon Noir

10367179

Gamme de prix
0,1258 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 40.0 mm Nylon Naturel

10367094

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 6.5 mm Nylon Naturel

10367261

Gamme de prix
0,1229 € - 0,0989 €

Niveaux de stock
536 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4  10.0 mm Nylon Noir

10366912

Gamme de prix
0,0543 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm Nylon Naturel

10367254

Gamme de prix
0,1736 € - 0,1401 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 50.0 mm Nylon Naturel

10367247

Gamme de prix
0,2274 € - 0,1833 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm Nylon Naturel

10367117

Gamme de prix
0,0787 € - 0,0635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon Naturel

10367209

Gamme de prix
0,1356 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 12.0 mm Nylon Naturel

10367018

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0499 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Nylon Naturel

10366929

Gamme de prix
0,0766 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon Naturel

10367148

Gamme de prix
0,0991 € - 0,0799 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5  30.0 mm Nylon Noir

10367087

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 22.0 mm Nylon Naturel

10367186

Gamme de prix
0,1243 € - 0,1002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10. mm Nylon Naturel

10366998

Gamme de prix
0,0601 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10. mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5  10.0 mm Nylon Noir

10367001

Gamme de prix
0,0602 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir