Menu  Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
1610 En stock
M4
8.0 mm
Tournevis fendu
1319 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
98 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
568 En stock
M5
12.0 mm
Tournevis fendu
4274 En stock
M4
6.0 mm
Tournevis fendu
1496 En stock
M4
12.0 mm
Tournevis fendu
5852 En stock
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
8363 En stock
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
Tournevis fendu
14380 En stock
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
14980 En stock
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
4962 En stock
M6
60.0 mm
Tournevis fendu
0,1176 € - 0,1376 € 919 En stock
M8
16.0 mm
Tournevis fendu
731 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
570 En stock
M5
25.0 mm
Tournevis fendu
52 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
2005 En stock
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
14559 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
9000 En stock
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Tournevis fendu M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054369


Niveaux de stock
1610 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054376


Niveaux de stock
1319 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054413


Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054475


Niveaux de stock
568 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Nylon Naturel

10054352


Niveaux de stock
4274 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054390


Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054420


Niveaux de stock
5852 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

10054536


Niveaux de stock
8363 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054604


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Noir

10054642


Niveaux de stock
14380 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054680


Niveaux de stock
14980 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054727


Niveaux de stock
4962 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054765

Gamme de prix
0,1376 € - 0,1176 €

Niveaux de stock
919 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054451


Niveaux de stock
731 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054482


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054529


Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054468


Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Nylon Naturel

10054505


Niveaux de stock
2005 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054628


Niveaux de stock
14559 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054666


Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel