Menu  Rechercher

Vis Bouton cruciforme M2 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Cette vis à tête cylindrique cruciforme est fabriquée en nylon naturel, est pleinement filetée et peut être utilisée dans un large éventail de secteurs et d'applications. Les pièces font référence à la norme N FE 25-121 à titre informatif uniquement.
Référence Essentra :

10294833

Référence du fabricant:

50M020040P025

1039 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0437 €
5000 - 19999 0,0393 €
20000 + 0,0354 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

43,70 €

1000 x 0,0437 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 3.8 mm
Épaisseur tête 1.3 mm
Filetage M2
Diamètre du pas 0.4 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Type de tête Tête cylindrique cruciforme
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Matière Nylon 6/6
Couleur Naturel
Code produit 3926909790
Caractéristiques N FE 25-121

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter