Menu  Rechercher

Vis Bouton cruciforme M6 16.0 mm Nylon Naturel

Cette vis à tête cylindrique cruciforme est fabriquée en nylon naturel, est pleinement filetée et peut être utilisée dans un large éventail de secteurs et d'applications. Les pièces font référence à la norme N FE 25-121 à titre informatif uniquement.
Référence Essentra :

10375174

Référence du fabricant:

423026500002

4917 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,3213 €
500 - 999 0,2998 €
1000 + 0,231 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

80,33 €

250 x 0,3213 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 12.0 mm
Épaisseur tête 4.6 mm
Filetage M6
Longueur filetage 16.0 mm
Type de tête Tête cylindrique cruciforme
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Matière Nylon
Finition Sans finition
Couleur Naturel
Code produit 3926909790
Caractéristiques N FE 25-121
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter