Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10632581
351020841553
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,1426 € |
| 500 - 999 | 0,1011 € |
| 1000 + | 0,0724 € |
| Ø tête | 5.0 mm |
|---|---|
| Ø tête | 0.197 in |
| Épaisseur tête | 2.0 mm |
| Épaisseur tête | 0.079 in |
| Filetage | M2.5 |
| Longueur filetage | 8.0 mm |
| Longueur filetage | 0.315 in |
| Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
| Type d'entraînement | Étoile |
| Matière | Acier inoxydable |
| Teneur d'acier inoxydable | A2 - AISIi 304 |
| Couleur | Naturel |
| Code produit | 7318190090 |
| Caractéristiques | DIN 7985 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer