Menu  Rechercher

Vis épaulée M4 5.0 5.0 Inox 316

Vis épaulée à tête ultra basse six pans creux. Conception profil surbaissé. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire. Fabriquée en Acier inoxydable.
Référence Essentra :

20224820

Référence du fabricant:

20224820

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,2085 €
100 - 249 2,8866 €
250 - 749 2,5648 €
750 + 2,2429 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,21 €

1 x 3,2085 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 5.0
d2 M4
d3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter