Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
4,3307 € - 7,2145 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
30.0
Inox 316
11.0
Clé hexagonale
12.0
1,8342 € - 3,057 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
8.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
6.0
6,1853 € - 10,3122 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
40.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
2,9652 € - 4,9421 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
30.0
Inox 416
6.0
Clé hexagonale
10.0
1,6609 € - 2,7716 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
8.0
Inox 416
5.0
Clé hexagonale
8.0
14,5105 € - 24,1808 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
90.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
3,6684 € - 6,114 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
50.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
1,4469 € - 2,4048 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
5.0
Acier inox 303
5.0
Tournevis fendu
8.0
9,548 € - 15,9167 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
30.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
1,9666 € - 3,2709 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
6.0
Inox 316
5.0
Clé hexagonale
8.0
3,6887 € - 6,1547 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
8.0
Acier inox 303
16.0
Tournevis fendu
20.0
2,6799 € - 4,4734 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
10.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
2,1297 € - 3,5563 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
6.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
1,9666 € - 3,2709 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
6.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
1,8749 € - 3,1283 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
12.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
6.0
1,8342 € - 3,057 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
3.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
5.0
3,3525 € - 5,5841 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
8.0
Inox 316
11.0
Clé hexagonale
12.0
1,8953 € - 3,1589 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
20.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
1,8749 € - 3,1283 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
5.0
Inox 316
5.0
Clé hexagonale
8.0
1,4469 € - 2,4048 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
12.0
Acier inox 303
4.0
Tournevis fendu
6.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 30.0 Inox 316

20222840

Gamme de prix
7,2145 € - 4,3307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 8.0 Inox 316

20222642

Gamme de prix
3,057 € - 1,8342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 40.0 Inox 316

20222994

Gamme de prix
10,3122 € - 6,1853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 30.0 Inox 416

20222192

Gamme de prix
4,9421 € - 2,9652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 8.0 Inox 416

20222444

Gamme de prix
2,7716 € - 1,6609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 90.0 Inox 316

20223083

Gamme de prix
24,1808 € - 14,5105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 50.0 Inox 316

20222796

Gamme de prix
6,114 € - 3,6684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 5.0 Acier inox 303

20221959

Gamme de prix
2,4048 € - 1,4469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 30.0 Inox 316

20223038

Gamme de prix
15,9167 € - 9,548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 6.0 Inox 316

20228460

Gamme de prix
3,2709 € - 1,9666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 8.0 Acier inox 303

20228354

Gamme de prix
6,1547 € - 3,6887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 10.0 Acier inox 303

20229900

Gamme de prix
4,4734 € - 2,6799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 6.0 Acier inox 303

20228569

Gamme de prix
3,5563 € - 2,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 6.0 Inox 316

20226923

Gamme de prix
3,2709 € - 1,9666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 12.0 Inox 316

20228415

Gamme de prix
3,1283 € - 1,8749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 3.0 Inox 316

20228552

Gamme de prix
3,057 € - 1,8342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 8.0 Inox 316

20228644

Gamme de prix
5,5841 € - 3,3525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 20.0 Acier inox 303

20225117

Gamme de prix
3,1589 € - 1,8953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 5.0 Inox 316

20228613

Gamme de prix
3,1283 € - 1,8749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 12.0 Acier inox 303

20228316

Gamme de prix
2,4048 € - 1,4469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0