Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9055 € - 3,1792 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Tournevis fendu
|
8.0
|
||
| 1,7628 € - 2,9449 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Tournevis fendu
|
10.0
|
||
| 5,2172 € - 8,692 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 1,61 € - 2,6901 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Inox 416
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
| 4,8096 € - 8,0093 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Tournevis fendu
|
20.0
|
||
| 2,9652 € - 4,9421 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Inox 416
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 3,2302 € - 5,3905 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Inox 416
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 1,7424 € - 2,9041 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Inox 416
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 2,0991 € - 3,4951 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
30.0
|
Inox 416
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 3,3525 € - 5,5841 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 4,3307 € - 7,2145 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 3,0162 € - 5,0338 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
25.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 2,792 € - 4,6466 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
10.0
|
8.0
|
Inox 416
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 1,5081 € - 2,5067 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
8.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Tournevis fendu
|
8.0
|
||
| 2,0481 € - 3,4136 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Inox 316
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 2,9652 € - 4,9421 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Inox 416
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 1,8342 € - 3,057 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
| 4,5345 € - 7,5507 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 1,9462 € - 3,2404 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
4.0
|
Inox 416
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 2,8328 € - 4,7281 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Inox 416
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer