Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 4.0 Inox 316

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20247072

Référence du fabricant:

20247072

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,6058 €
100 - 199 4,1473 €
200 - 499 3,6887 €
500 - 999 3,22 €
1000 + 2,7614 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,61 €

1 x 4,6058 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 4.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
TX Size TX-30
Type d'entraînement Empreintes torx
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter