Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 40.0 Inox 316

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20246785

Référence du fabricant:

20246785

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,1283 €
100 - 199 2,8124 €
200 - 499 2,5067 €
500 - 999 2,1908 €
1000 + 1,8749 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,13 €

1 x 3,1283 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 40.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Type d'entraînement Empreintes torx
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter