Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 14.0 Acier inox 303

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20246204

Référence du fabricant:

20246204

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,4734 €
100 - 199 4,025 €
200 - 499 3,5766 €
500 - 999 3,1283 €
1000 + 2,6799 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,47 €

1 x 4,4734 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 14.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
TX Size TX-45
Type d'entraînement Empreintes torx
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter