Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 6.0 Inox 316

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20234805

Référence du fabricant:

20234805

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,4034 €
100 - 199 3,0671 €
200 - 499 2,7207 €
500 - 999 2,3844 €
1000 + 2,038 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,40 €

1 x 3,4034 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 6.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
TX Size TX-20
Type d'entraînement Empreintes torx
Matière Inox 316
Code produit 7318156290
Finition Noirci

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter