Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10065457
081043011401
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,2697 € |
| 500 - 999 | 0,2525 € |
| 1000 + | 0,1951 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Filetage | M4 |
|---|---|
| Longueur filetage | 1.181 in |
| Longueur filetage | 30.0 mm |
| Longueur du filetage de prise femelle | 1.181 in |
| Longueur du filetage de prise femelle | 30.0 mm |
| Ø tête | 12.0 mm |
| Ø tête | 0.472 in |
| Épaisseur tête | 0.087 in |
| Épaisseur tête | 2.2 mm |
| Couleur | Noir |
| Code produit | 3926909790 |
| Longueur de la base | 30.0 mm |
| Longueur de la base | 1.181 in |
| Type d'entraînement | Tournevis fendu |
| Forme | Filetés |
| Matière complète | Nylon 6/6 |
| Type de tête | Tête arrondie |
| Standard | RoHS |
| Standard | UL |
| Type de vis | Vis de reliure - Femelle |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer