Menu  Rechercher

Vis de reliure - Métal

En stock

Les goujons d'assemblage de reliure sont en métal, ce qui offre une résistance supérieure, une durabilité et une excellente résistance à l'usure. Ce groupe comprend le goujon fileté mâle et le côté réceptacle femelle ; les deux pièces sont assemblées pour maintenir les papiers ou matériaux reliés (chaque pièce est vendue séparément). Contrairement à son homologue mâle, les vis femelles de reliure n'ont pas de mécanisme d'entraînement sur sa tête.

Elle assemble plusieurs feuilles en les vissant dans une pièce d'accouplement à la main ou avec un tournevis plat. Utilisé pour les assemblages de fixation de panneaux, tels que les cartes d'échantillons, les nuanciers, les catalogues, les carnets d'échantillons et bien d'autres.

  • Il offre une résistance supérieure, une durabilité et une excellente résistance à l'usure.
  • Il assemble plusieurs feuilles en les vissant dans une pièce d'accouplement à la main ou avec un tournevis plat.
  • Utilisé pour les assemblages de fixation de panneaux, tels que les cartes d'échantillons, les nuanciers, les catalogues, les carnets d'échantillons et bien d'autres.
Matière: Acier Couleur: Laitonné, Noir, Nickelé Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de tête Matière Ø tête Longueur du corps Type d'entraînement Type de vis Ajouter au panier
0,3515 € - 0,3917 € Demander le délai de livraison ici
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
90.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,1172 € - 0,1301 € 32235 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,218 € - 0,2395 € 2248 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,2883 € - 0,3213 € 3596 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,3242 € - 0,3601 € 4378 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,3873 € - 0,4304 € 4139 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,1308 € - 0,1452 € 1222 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,218 € - 0,2395 € 3600 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,2883 € - 0,3213 € 4997 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
65.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,3611 € - 0,3989 € 4600 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
95.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,1353 € - 0,1506 € 800 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,2439 € - 0,2697 € Demander le délai de livraison ici
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
Female Screw
10279847 0,2883 € - 0,3213 € 2108 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
60.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,1092 € - 0,1212 € 13212 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,1825 € - 0,2013 € 2469 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,2783 € - 0,3099 € 4703 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,3055 € - 0,34 € 4600 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,3701 € - 0,4089 € 3100 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,1172 € - 0,1301 € 3390 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,198 € - 0,2209 € 3475 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
35.0 mm
Bouton plat
Female Screw
  • sur 3
Vis de reliure femelle 5.0 mm 90.0 mm 9.0 mm Acier

10279892

Gamme de prix
0,3917 € - 0,3515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    90.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Acier

10279557

Gamme de prix
0,1301 € - 0,1172 €

Niveaux de stock
32235 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 40.0 mm 9.0 mm Acier

10279601

Gamme de prix
0,2395 € - 0,218 €

Niveaux de stock
2248 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 60.0 mm 9.0 mm Acier

10279649

Gamme de prix
0,3213 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
3596 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 80.0 mm 9.0 mm Acier

10279687

Gamme de prix
0,3601 € - 0,3242 €

Niveaux de stock
4378 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 100.0 mm 9.0 mm Acier

10279724

Gamme de prix
0,4304 € - 0,3873 €

Niveaux de stock
4139 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 20.0 mm 9.0 mm Acier

10279762

Gamme de prix
0,1452 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
1222 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 40.0 mm 9.0 mm Acier

10279809

Gamme de prix
0,2395 € - 0,218 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    40.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 65.0 mm 9.0 mm Acier

10279854

Gamme de prix
0,3213 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
4997 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    65.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 95.0 mm 9.0 mm Acier

10435366

Gamme de prix
0,3989 € - 0,3611 €

Niveaux de stock
4600 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    95.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Acier

10279939

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    15.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 40.0 mm 9.0 mm Acier

10279984

Gamme de prix
0,2697 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    40.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 60.0 mm 9.0 mm Acier

10279847

Gamme de prix
0,3213 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
2108 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    60.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 10.0 mm 9.0 mm Acier

10279540

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1092 €

Niveaux de stock
13212 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 30.0 mm 9.0 mm Acier

10279588

Gamme de prix
0,2013 € - 0,1825 €

Niveaux de stock
2469 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 55.0 mm 9.0 mm Acier

10279632

Gamme de prix
0,3099 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
4703 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 75.0 mm 9.0 mm Acier

10279670

Gamme de prix
0,34 € - 0,3055 €

Niveaux de stock
4600 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 95.0 mm 9.0 mm Acier

10279717

Gamme de prix
0,4089 € - 0,3701 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Acier

10279755

Gamme de prix
0,1301 € - 0,1172 €

Niveaux de stock
3390 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    15.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 35.0 mm 9.0 mm Acier

10279793

Gamme de prix
0,2209 € - 0,198 €

Niveaux de stock
3475 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    35.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie