Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les goujons d'assemblage de reliure sont en métal, ce qui offre une résistance supérieure, une durabilité et une excellente résistance à l'usure. Ce groupe comprend le goujon fileté mâle et le côté réceptacle femelle ; les deux pièces sont assemblées pour maintenir les papiers ou matériaux reliés (chaque pièce est vendue séparément). Contrairement à son homologue mâle, les vis femelles de reliure n'ont pas de mécanisme d'entraînement sur sa tête.
Elle assemble plusieurs feuilles en les vissant dans une pièce d'accouplement à la main ou avec un tournevis plat. Utilisé pour les assemblages de fixation de panneaux, tels que les cartes d'échantillons, les nuanciers, les catalogues, les carnets d'échantillons et bien d'autres.
Matière: Acier Couleur: Laitonné, Noir, Nickelé Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de tête | Matière | Ø tête | Longueur du corps | Type d'entraînement | Type de vis | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3515 € - 0,3917 € | Demander le délai de livraison ici |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,1172 € - 0,1301 € | 32235 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,218 € - 0,2395 € | 2248 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,2883 € - 0,3213 € | 3096 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,3242 € - 0,3601 € | 4378 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,3873 € - 0,4304 € | 4139 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,1308 € - 0,1452 € | 1222 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,218 € - 0,2395 € | 3600 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,2883 € - 0,3213 € | 4997 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,3611 € - 0,3989 € | 4600 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,1353 € - 0,1506 € | 600 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,2439 € - 0,2697 € | Demander le délai de livraison ici |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 10279847 | 0,2883 € - 0,3213 € | 2108 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
|
| 0,1092 € - 0,1212 € | 13212 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,1825 € - 0,2013 € | 2469 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,2783 € - 0,3099 € | 4703 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,3055 € - 0,34 € | 4600 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,3701 € - 0,4089 € | 3100 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,1172 € - 0,1301 € | 3390 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| 0,198 € - 0,2209 € | 3475 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw