Menu  Rechercher

Vis de réglage - Fendues, en plastique

En stock

Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.

Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.

  • Résistant à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Référence à la norme DIN 551 à titre informatif uniquement
  • Satisfait à la tolérance dimensionnelle de NFE 25-125, DIN 912
  • Classement ignifuge : UL94 V2.


Séries: SR1957

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
0,053 € - 0,0655 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0394 € - 0,0486 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
6.0 mm
0,0576 € - 0,0576 € Demander le délai de livraison ici
1/4-20
6.4 mm
0,036 € - 0,0445 € 703 En stock
M4 x 0.7
4.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
5.0 mm
0,0362 € - 0,0447 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
8.0 mm
0,0371 € - 0,0458 € 873 En stock
M4
20.0 mm
0,0366 € - 0,0452 € 3357 En stock
M4 x 0.7
12.0 mm
0,0633 € - 0,0781 € 7018 En stock
M4
30.0 mm
0,0583 € - 0,072 € 17500 En stock
M5 x 0.8
30.0 mm
0,0368 € - 0,0454 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
16.0 mm
10297759 0,0556 € - 0,0687 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
25.0 mm
0,0363 € - 0,0449 € 31754 En stock
M4
10.0 mm
0,0373 € - 0,046 € 4276 En stock
M4 x 0.7
25.0 mm
0,058 € - 0,0716 € 816 En stock
M6 x 1.0
8.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
60.0 mm
0,2006 € - 0,2476 € 1500 En stock
M8
50.0 mm
0,1832 € - 0,2262 € 2492 En stock
M8 x 1.25
8.0 mm
0,2758 € - 0,3405 € 260 En stock
M10 x 1.5
60.0 mm
0,1978 € - 0,2443 € 3450 En stock
M10
16.0 mm
  • sur 4
Vis de maintien M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10398401

Gamme de prix
0,0655 € - 0,053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10398975

Gamme de prix
0,0486 € - 0,0394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

10324554

Gamme de prix
0,0576 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    6.4 mm
  • Filetage
    1/4-20
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10398395

Gamme de prix
0,0445 € - 0,036 €

Niveaux de stock
703 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Gamme de prix
0,0565 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M4 x 0.7 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10297179

Gamme de prix
0,0447 € - 0,0362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M4 0.7 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10297216

Gamme de prix
0,0458 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
873 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M4 x 0.7 0.7 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10297193

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
3357 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M4 0.7 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297230

Gamme de prix
0,0781 € - 0,0633 €

Niveaux de stock
7018 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M5 x 0.8 0.8 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297766

Gamme de prix
0,072 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
17500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M4 x 0.7 0.7 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10297209

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M5 x 0.8 0.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297759

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M4 0.7 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10297186

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
31754 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M4 x 0.7 0.7 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297223

Gamme de prix
0,046 € - 0,0373 €

Niveaux de stock
4276 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298442

Gamme de prix
0,0716 € - 0,058 €

Niveaux de stock
816 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10298473

Gamme de prix
0,1142 € - 0,0925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M8 1.25 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10298923

Gamme de prix
0,2476 € - 0,2006 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M8 x 1.25 1.25 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298893

Gamme de prix
0,2262 € - 0,1832 €

Niveaux de stock
2492 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10299289

Gamme de prix
0,3405 € - 0,2758 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M10 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10299258

Gamme de prix
0,2443 € - 0,1978 €

Niveaux de stock
3450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien