Menu  Rechercher

Vis de réglage - Fendues, en plastique

En stock

Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.

Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.

  • Résistant à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Référence à la norme DIN 551 à titre informatif uniquement
  • Satisfait à la tolérance dimensionnelle de NFE 25-125, DIN 912
  • Classement ignifuge : UL94 V2.


Séries: SR1957

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
0,1145 € - 0,1215 € 113 En stock
M6 x 1.0
30.0 mm
0,088 € - 0,0954 € 3400 En stock
M6 x 1.0
20.0 mm
0,138 € - 0,138 € 2985 En stock
M8
10.0 mm
0,1544 € - 0,22 € 1449 En stock
M8
25.0 mm
0,2214 € - 0,2214 € 6990 En stock
M12
16.0 mm
0,0686 € - 0,0747 € 89 En stock
M3
8.0 mm
0,1127 € - 0,1127 € Demander le délai de livraison ici
M3
10.0 mm
0,0818 € - 0,1026 € 137 En stock
M3
6.0 mm
0,0712 € - 0,0712 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
0,053 € - 0,053 € 970 En stock
M5
10.0 mm
0,0594 € - 0,0874 € 992 En stock
M6 x 1.0
16.0 mm
0,1777 € - 0,1886 € 18038 En stock
M8
30.0 mm
0,056 € - 0,0721 € 12112 En stock
M5
16.0 mm
0,0486 € - 0,0486 € 1094 En stock
M5
12.0 mm
0,056 € - 0,0746 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
12.0 mm
0,1227 € - 0,1943 € 10516 En stock
M4
30.0 mm
10179260 0,7723 € - 0,7723 € 3750 En stock
M12 x 1.75
20.0 mm
0,1343 € - 0,1872 € 13325 En stock
M4
12.0 mm
0,1774 € - 0,2449 € 4000 En stock
M6
12.0 mm
0,3618 € - 0,4801 € 2038 En stock
M8
16.0 mm
  • sur 4
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Gamme de prix
0,1215 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Gamme de prix
0,0954 € - 0,088 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Gamme de prix
0,138 € - 0,138 €

Niveaux de stock
2985 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M8 1.25 mm 25.0 mm PA

10103517

Gamme de prix
0,22 € - 0,1544 €

Niveaux de stock
1449 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M12 1.75 mm 16.0 mm PA

10179253

Gamme de prix
0,2214 € - 0,2214 €

Niveaux de stock
6990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M3 0.5 mm 8.0 mm PA

10053720

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0686 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Gamme de prix
0,1127 € - 0,1127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Gamme de prix
0,1026 € - 0,0818 €

Niveaux de stock
137 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Gamme de prix
0,0712 € - 0,0712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0594 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M8 1.25 mm 30.0 mm PA

10103524

Gamme de prix
0,1886 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
18038 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M5 0.8 mm 16.0 mm PA

10103463

Gamme de prix
0,0721 € - 0,056 €

Niveaux de stock
12112 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M5 0.8 mm 12.0 mm PA

10103456

Gamme de prix
0,0486 € - 0,0486 €

Niveaux de stock
1094 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Gamme de prix
0,0746 € - 0,056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 30.0 mm PA

10330890

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
10516 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Gamme de prix
0,7723 € - 0,7723 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 12.0 mm PA

10330920

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1343 €

Niveaux de stock
13325 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 12.0 mm PA

10331002

Gamme de prix
0,2449 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 16.0 mm PA

10331040

Gamme de prix
0,4801 € - 0,3618 €

Niveaux de stock
2038 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien