Menu  Rechercher

Vis de maintien M4 x 0.7 0.7 mm 25.0 mm Nylon 6/6

Cette vis de réglage fendue affleurante est fabriquée en nylon naturel. Nécessaire dans les applications où la vis doit affleurer la pièce à usiner.
Référence Essentra :

10297223

Référence du fabricant:

50M040070R025

4276 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,046 €
5000 - 19999 0,0414 €
20000 + 0,0373 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

46,00 €

1000 x 0,046 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Longueur filetage 25.0 mm
Filetage M4 x 0.7
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter