Ces vis de poussée à tampon en plastique sont conçues pour offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Elles garantissent un mouvement fluide et contrôlé, tout en réduisant le frottement et l'usure.
Lorsque la vis tourne, le tampon en plastique applique une pression sur la surface avec laquelle il est en contact, permettant un mouvement ou un réglage contrôlé. Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.
Il est simple à installer sous pression, serrer doucement ou pousser les axes filetés, les arbres ou les pièces traitées en surface et placer les pièces les plus délicates. Elles sont fréquemment utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.
Matière: Acier Séries: SR34160
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,383 € - 5,1969 € | Demander le délai de livraison ici |
65.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 1,4979 € - 1,9972 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 1,9361 € - 2,9856 € | Demander le délai de livraison ici |
41.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 2,1908 € - 3,3728 € | Demander le délai de livraison ici |
51.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 1,8138 € - 2,792 € | Demander le délai de livraison ici |
17.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 3,2913 € - 5,0644 € | Demander le délai de livraison ici |
81.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 2,5373 € - 3,9027 € | Demander le délai de livraison ici |
42.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 1,4979 € - 1,9972 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 1,5794 € - 2,4354 € | Demander le délai de livraison ici |
33.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 1,3858 € - 2,1297 € | Demander le délai de livraison ici |
17.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 2,0176 € - 3,1079 € | Demander le délai de livraison ici |
26.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 2,6595 € - 4,0861 € | Demander le délai de livraison ici |
51.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 2,9143 € - 4,4836 € | Demander le délai de livraison ici |
52.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 4,5753 € - 7,0412 € | Demander le délai de livraison ici |
82.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 1,3145 € - 2,0278 € | Demander le délai de livraison ici |
21.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 1,8647 € - 2,8633 € | Demander le délai de livraison ici |
51.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 1,6609 € - 2,5576 € | Demander le délai de livraison ici |
33.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 2,5373 € - 3,9027 € | Demander le délai de livraison ici |
64.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 2,3538 € - 3,6276 € | Demander le délai de livraison ici |
41.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 2,038 € - 3,1385 € | Demander le délai de livraison ici |
33.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer