Menu  Rechercher

Vis de poussée - tampon en plastique

En stock

Ces vis de poussée à tampon en plastique sont conçues pour offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Elles garantissent un mouvement fluide et contrôlé, tout en réduisant le frottement et l'usure.

Lorsque la vis tourne, le tampon en plastique applique une pression sur la surface avec laquelle il est en contact, permettant un mouvement ou un réglage contrôlé. Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.

Il est simple à installer sous pression, serrer doucement ou pousser les axes filetés, les arbres ou les pièces traitées en surface et placer les pièces les plus délicates. Elles sont fréquemment utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.

  • Offrent une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnés et fixés avec précision.
  • Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.
  • Utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.
Matière: Acier Séries: SR34160

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
44 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 d2 A/F l2 d1 Ajouter au panier
1,3187 € - 2,0352 € Demander le délai de livraison ici
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,3603 € - 2,0975 € Demander le délai de livraison ici
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,3187 € - 2,0352 € Demander le délai de livraison ici
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
4,2469 € - 6,5313 € Demander le délai de livraison ici
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,3187 € - 2,0352 € Demander le délai de livraison ici
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,5679 € - 2,409 € Demander le délai de livraison ici
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,5264 € - 2,0352 € Demander le délai de livraison ici
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,3603 € - 2,0975 € Demander le délai de livraison ici
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,5264 € - 2,3467 € 15 En stock
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,9002 € - 2,9178 € Demander le délai de livraison ici
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,4122 € - 2,1702 € Demander le délai de livraison ici
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,056 € - 3,167 € Demander le délai de livraison ici
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,7101 € - 4,1638 € Demander le délai de livraison ici
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,9697 € - 4,5688 € Demander le délai de livraison ici
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
4,6622 € - 7,1751 € Demander le délai de livraison ici
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,3395 € - 2,0663 € Demander le délai de livraison ici
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,3187 € - 2,0352 € Demander le délai de livraison ici
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,4122 € - 2,1702 € Demander le délai de livraison ici
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,921 € - 2,9489 € Demander le délai de livraison ici
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,8659 € - 4,413 € Demander le délai de livraison ici
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • sur 3
Vis de butée M5 9.0 1.0 Acier

20255442

Gamme de prix
2,0352 € - 1,3187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M4 21.0 1.0 Acier

20255435

Gamme de prix
2,0975 € - 1,3603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vis de butée M5 13.0 1.0 Acier

20255466

Gamme de prix
2,0352 € - 1,3187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M12 102.1 2.1 Acier

20255558

Gamme de prix
6,5313 € - 4,2469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M5 11.0 1.0 Acier

20255459

Gamme de prix
2,0352 € - 1,3187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M5 17.0 1.0 Acier

20255473

Gamme de prix
2,409 € - 1,5679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M4 11.0 1.0 Acier

20255404

Gamme de prix
2,0352 € - 1,5264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vis de butée M4 17.0 1.0 Acier

20255428

Gamme de prix
2,0975 € - 1,3603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vis de butée M8 26.6 1.6 Acier

20254902

Gamme de prix
2,3467 € - 1,5264 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M6 51.3 1.3 Acier

20255152

Gamme de prix
2,9178 € - 1,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M8 17.6 1.6 Acier

20255176

Gamme de prix
2,1702 € - 1,4122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M10 26.9 1.9 Acier

20255244

Gamme de prix
3,167 € - 2,056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M10 51.9 1.9 Acier

20255275

Gamme de prix
4,1638 € - 2,7101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M12 52.1 2.1 Acier

20255336

Gamme de prix
4,5688 € - 2,9697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M12 82.1 2.1 Acier

20255350

Gamme de prix
7,1751 € - 4,6622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vis de butée M5 21.0 1.0 Acier

20255374

Gamme de prix
2,0663 € - 1,3395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M6 21.3 1.3 Acier

20255114

Gamme de prix
2,0352 € - 1,3187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vis de butée M8 13.6 1.6 Acier

20255169

Gamme de prix
2,1702 € - 1,4122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vis de butée M10 21.9 1.9 Acier

20255237

Gamme de prix
2,9489 € - 1,921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vis de butée M10 64.9 1.9 Acier

20255282

Gamme de prix
4,413 € - 2,8659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0