Menu  Rechercher

Vis de poussée - tampon en laiton

En cours de production

Ces vis de poussée à tampon en laiton sont conçues pour offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Elles garantissent un mouvement fluide et contrôlé, tout en réduisant le frottement et l'usure.

Lorsque la vis tourne, le tampon en laiton applique une pression sur la surface avec laquelle il est en contact, permettant un mouvement ou un réglage contrôlé. Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.

Il est simple à installer sous pression, serrer doucement ou pousser les axes filetés, les arbres ou les pièces traitées en surface et placer les pièces les plus délicates. Elles sont fréquemment utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.

  • Offrent une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnés et fixés avec précision.
  • Il fournit un point de contact sûr et stable et est extrêmement résistant à l'usure.
  • Utilisées dans l'assemblage mécanique, l'instrumentation de précision, l'étalonnage et l'alignement.
Matière: Acier inox 303 Séries: SR34140

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 d2 A/F l2 d1 Ajouter au panier
4,3715 € - 5,4618 € Demander le délai de livraison ici
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
4,0148 € - 5,0236 € Demander le délai de livraison ici
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,4326 € - 5,5433 € Demander le délai de livraison ici
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
4,4836 € - 5,6045 € Demander le délai de livraison ici
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
3,9944 € - 4,9931 € Demander le délai de livraison ici
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
6,4298 € - 8,0399 € Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
4,7485 € - 5,9407 € Demander le délai de livraison ici
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
6,1751 € - 7,7138 € Demander le délai de livraison ici
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
4,9727 € - 6,2159 € Demander le délai de livraison ici
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,2492 € - 5,3089 € Demander le délai de livraison ici
12.0
5.5
4.0
2.5
M8
6,5216 € - 8,152 € Demander le délai de livraison ici
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
5,8694 € - 7,3368 € Demander le délai de livraison ici
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
5,0848 € - 6,3585 € Demander le délai de livraison ici
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,9727 € - 6,2159 € Demander le délai de livraison ici
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,1982 € - 5,2478 € Demander le délai de livraison ici
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,1982 € - 5,2478 € Demander le délai de livraison ici
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
4,2492 € - 5,3089 € Demander le délai de livraison ici
22.0
5.5
4.0
2.5
M8
5,2376 € - 6,5521 € Demander le délai de livraison ici
37.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,0148 € - 5,0236 € Demander le délai de livraison ici
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,3715 € - 5,4618 € Demander le délai de livraison ici
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
  • sur 2
Vis de butée M4 10.5 1.2 Acier inox 303

20254889

Gamme de prix
5,4618 € - 4,3715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Vis de butée M5 12.5 1.3 Acier inox 303

20254933

Gamme de prix
5,0236 € - 4,0148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M4 16.5 1.2 Acier inox 303

20254919

Gamme de prix
5,5433 € - 4,4326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    16.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Vis de butée M4 6.5 1.2 Acier inox 303

20254872

Gamme de prix
5,6045 € - 4,4836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Vis de butée M6 11.5 1.9 Acier inox 303

20255497

Gamme de prix
4,9931 € - 3,9944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    11.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Vis de butée M3 5.0 1.0 Acier inox 303

20255503

Gamme de prix
8,0399 € - 6,4298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Vis de butée M3 7.5 1.0 Acier inox 303

20254865

Gamme de prix
5,9407 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    7.5
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Vis de butée M12 32.5 3.4 Acier inox 303

20254896

Gamme de prix
7,7138 € - 6,1751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    32.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Vis de butée M10 14.0 2.7 Acier inox 303

20254995

Gamme de prix
6,2159 € - 4,9727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    14.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Vis de butée M8 12.0 2.5 Acier inox 303

20254964

Gamme de prix
5,3089 € - 4,2492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Vis de butée M12 42.5 3.4 Acier inox 303

20255053

Gamme de prix
8,152 € - 6,5216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Vis de butée M12 22.5 3.4 Acier inox 303

20255046

Gamme de prix
7,3368 € - 5,8694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    22.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Vis de butée M10 27.0 2.7 Acier inox 303

20255015

Gamme de prix
6,3585 € - 5,0848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    27.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Vis de butée M10 18.0 2.7 Acier inox 303

20255008

Gamme de prix
6,2159 € - 4,9727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    18.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Vis de butée M5 20.5 1.3 Acier inox 303

20254940

Gamme de prix
5,2478 € - 4,1982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M6 26.5 1.9 Acier inox 303

20254957

Gamme de prix
5,2478 € - 4,1982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    26.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Vis de butée M8 22.0 2.5 Acier inox 303

20254971

Gamme de prix
5,3089 € - 4,2492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    22.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Vis de butée M10 37.0 2.7 Acier inox 303

20255022

Gamme de prix
6,5521 € - 5,2376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    37.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Vis de butée M5 8.5 1.3 Acier inox 303

20254926

Gamme de prix
5,0236 € - 4,0148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vis de butée M8 32.0 2.5 Acier inox 303

20254988

Gamme de prix
5,4618 € - 4,3715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0