Menu  Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
547 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1492 € - 0,2773 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PP
16.0 mm
Tournevis fendu
2,0416 € - 3,6327 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PVDF
16.0 mm
Bouton hexagonal
0,1205 € - 0,2252 € 100 En stock
M4
Naturel
PP
20.0 mm
Bouton hexagonal
0,5336 € - 1,3122 € 269 En stock
M12
Naturel
PP
40.0 mm
Bouton hexagonal
0,1577 € - 0,2942 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PP
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1978 € - 0,2443 € 396 En stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,1965 € - 4,1959 € 225 En stock
M16
2.0 mm
Naturel
PA
60.0 mm
Bouton hexagonal
0,1294 € - 0,2407 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PP
20.0 mm
Tournevis fendu
0,459 € - 0,8546 € Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PP
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1025 € - 0,19 € 200 En stock
M3
Naturel
PP
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1492 € - 0,2773 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PP
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1396 € - 0,1724 € 1368 En stock
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2602 € - 0,3212 € 8247 En stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0359 € - 0,0444 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0649 € - 0,0801 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0351 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0344 € - 0,0425 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0394 € - 0,0486 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0948 € - 0,117 € 498 En stock
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0491 € - 0,0607 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M6 16.0 mm PP Naturel

10402443

Gamme de prix
0,2773 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 16.0 mm PVDF Naturel

10402023

Gamme de prix
3,6327 € - 2,0416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm PP Naturel

10402382

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1205 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M12 40.0 mm PP Naturel

10402542

Gamme de prix
1,3122 € - 0,5336 €

Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 30.0 mm PP Naturel

10402436

Gamme de prix
0,2942 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10400128

Gamme de prix
0,2443 € - 0,1978 €

Niveaux de stock
396 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M16 60.0 mm PA Naturel

10329771

Gamme de prix
4,1959 € - 2,1965 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 20.0 mm PP Naturel

10402405

Gamme de prix
0,2407 € - 0,1294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 40.0 mm PP Naturel

10402504

Gamme de prix
0,8546 € - 0,459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.3 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3 16.0 mm PP Naturel

10402344

Gamme de prix
0,19 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 20.0 mm PP Naturel

10402450

Gamme de prix
0,2773 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399842

Gamme de prix
0,1724 € - 0,1396 €

Niveaux de stock
1368 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10400173

Gamme de prix
0,3212 € - 0,2602 €

Niveaux de stock
8247 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397671

Gamme de prix
0,0444 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399255

Gamme de prix
0,0801 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397640

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397619

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10397701

Gamme de prix
0,0486 € - 0,0394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399279

Gamme de prix
0,117 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10399286

Gamme de prix
0,0607 € - 0,0491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel